M8 3-pol an/- m/- PUR 3,0m
Artículo Nº: 21 34 820 0388 030
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M8 3-pol an/- m/- PUR 3,0m
Artículo Nº: 21 34 820 0388 030
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | System cabling |
---|---|
Series | Circular connectors M8 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on one side |
Connector 1 | M8 A-coding |
Male Angled | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 3 m |
---|---|
Number of cores | 3 |
Core structure | 3x 0.25 mm² |
Coding | A-coding |
Material (cable) | PUR (polyurethane) |
---|---|
Colour (cable) | Black |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 0.01 g |
Country of origin | Czechia |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140241770 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Anterior
Siguiente