M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 10,0m
Artículo Nº: 21 34 910 0487 100
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 10,0m
Artículo Nº: 21 34 910 0487 100
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | (2xAWG24/19) PUR violett Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | M12 B 4pole female angled overmolded Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | Conectores circulares M12 |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado en un lado |
Conector 1 | M12 Codificación B |
Hembra Acodado | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 10 m |
---|---|
Número de núcleos | 2 |
Estructura de núcleo | 2x AWG 24 |
Codificación | Codificación B |
Anterior
Siguiente