M12 A-coded Cable Assembly,3M
Artículo Nº: 21 34 818 4489 030
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12 A-coded Cable Assembly,3M
Artículo Nº: 21 34 818 4489 030
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | 4x0,25mm² PUR Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | M8 A 4pole female straight overmolded Mostrar detalles |
Connector 2 | M12 A4 straight male unshld Mostrar detalles |
Category | System cabling |
---|---|
Series | Circular connectors M12 |
Circular connectors M8 | |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | M12 A-coding |
Male Straight | |
Connector 2 | M8 |
Female Straight | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 3 m |
---|---|
Number of cores | 4 |
Core structure | 4x 0.25 mm² |
Coding | A-coding |
Material (cable) | PUR (polyurethane) |
---|---|
Colour (cable) | Black |
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
ECHA SCIP number | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 89 g |
Country of origin | Czechia |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140265370 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Anterior
Siguiente