M12 A-cod an/an m/f Can 1.0m
Artículo Nº: 21 34 D27 7572 010
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12 A-cod an/an m/f Can 1.0m
Artículo Nº: 21 34 D27 7572 010
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | DeviceNet 2x22AWG, 2x24AWG UL violett Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | M12 A5 angled male shld CAN Mostrar detalles |
Connector 2 | M12 A5 angled female shld Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | Conectores circulares M12 |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado por ambos lados |
Conector 1 | M12 Codificación A |
Macho Acodado | |
Conector 2 | M12 Codificación A |
Hembra Acodado | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 1 m |
---|---|
Número de núcleos | 5 |
Blindaje | apantallado |
Codificación | Codificación A |
Anterior
Siguiente