InduCom9 9p 2T-entry hexscrew 4-40
Artículo Nº: 66 67 009 0346
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
InduCom9 9p 2T-entry hexscrew 4-40
Artículo Nº: 66 67 009 0346
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Hoods/Housings |
---|---|
Series of hoods/housings | D-Sub InduCom |
Type of hood/housing | Shell housing |
Description of hood/housing | Suitable for circuit boards |
Size | D-Sub 1 |
---|---|
Version | Top entry |
Number of cable entries | 2 |
Cable entry | 2x |
Strain relief | An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable. |
Locking type | Hexagonal screw Thread 4-40 UNC |
2 parts | Yes |
Separable | Yes |
Tightening torque | 0.4 Nm cover screw |
---|---|
0.4 Nm Locking screw | |
Ambient temperature | -20 ... +90 °C |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP30 |
Material (hood/housing) | Zinc die-cast |
---|---|
Material (screw) | Brass, nickel plated |
Length | 61.7 mm |
Width | 31 mm |
Height | 14.8 mm |
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
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 61.95 g |
Country of origin | China |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140158658 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Anterior
Siguiente