Hex extender kit 4-40 UNC
Artículo Nº: 09 67 001 9985
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Hex extender kit 4-40 UNC
Artículo Nº: 09 67 001 9985
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series | D-Sub |
Type of accessory | Hex extender |
Description of the accessory | With inner thread |
Thread 4-40 UNC |
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
ECHA SCIP number | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Nickel |
Packaging size | 100 |
---|---|
Net weight | 2 g |
Country of origin | Sweden |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140087873 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Siguiente