Hand hydraulic crimping tool 60 kN
Artículo Nº: 09 99 000 0851
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Hand hydraulic crimping tool 60 kN
Artículo Nº: 09 99 000 0851
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Tools |
---|---|
Type of tool | Hand hydraulic crimping tool |
Description of the tool | Pressing force 60 kN |
Crimp die acc. to DIN 46235 with pressing width 9 mm | |
Type of drive | Can be processed manually |
Die set | Hexagonal Crimp |
---|---|
Direction of movement | Parallel |
Conductor cross-section | 10 ... 70 mm² |
---|---|
Cycles cleaning / inspection | 100 |
Cycles crimp check | 1,000 |
Cycles service / maintenance | 10.000 (at least once a year) |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 0.1 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 82032000 |
GTIN | 5713140107977 |
ETIM | EC000168 |
eCl@ss | 21043811 Crimping pliers |
Anterior
Siguiente