Han-Yellock 10 Kit, 3+PE screw, angled
Artículo Nº: 10 22 003 0002
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han-Yellock 10 Kit, 3+PE screw, angled
Artículo Nº: 10 22 003 0002
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Connector sets |
---|---|
Series | Han-Yellock® |
Type of hood/housing | Hood |
Bulkhead mounted housing |
Termination method | Screw termination |
---|---|
Size | Han-Yellock® 10 |
Number of contacts | 3 |
PE contact | Yes |
Version | Side entry |
Cable entry | 1x M20 |
Clamping range | 6 ... 12 mm |
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
ECHA SCIP number | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Nickel | |
Naphthalene |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 451 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140189737 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440113 Rectangular connectors (set) |
Anterior
Siguiente