Han® S-200A MC screw-in M8-SLV
Artículo Nº: 09 93 000 6171
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han® S-200A MC screw-in M8-SLV
Artículo Nº: 09 93 000 6171
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Contacts |
---|---|
Series | Han® S |
Identification | Han® S 200 |
Type of contact | Screw-in contact |
Description of the contact | Male M8 With Tuflok® protection |
Rated current | ≤ 200 A |
---|---|
Contact resistance | ≤ 0.3 mΩ |
Material (contacts) | Copper alloy |
---|---|
Surface (contacts) | Silver plated |
Specifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Packaging size | 2 |
---|---|
Net weight | 14.6 g |
Country of origin | China |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140188907 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Siguiente