Han® S 120 MC screw-in M6
Artículo Nº: 09 93 000 8161
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han® S 120 MC screw-in M6
Artículo Nº: 09 93 000 8161
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Contacts |
---|---|
Series | Han® S |
Identification | Han® S 120 |
Type of contact | Screw-in contact |
Description of the contact | Male M6 |
Rated current | ≤ 120 A |
---|---|
Contact resistance | ≤ 0.3 mΩ |
Material (contacts) | Copper alloy |
---|---|
Surface (contacts) | Silver plated |
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
Requirement set with Hazard Levels | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Packaging size | 2 |
---|---|
Net weight | 11.225 g |
Country of origin | China |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140188723 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Siguiente