Han Q2/0 m str 2x4 5m

Artículo Nº: 61 88 780 1405 0


Energy supply

Han Q2/0 m str 2x4 5m

Artículo Nº: 61 88 780 1405 0

para ver precios y disponibilidad.

0

Resumen de características

Energy supply DC power output Copper cable (round) Cable length: 5 m

Detalles del producto


Element Energy supply
Specification DC power output
Connector 1 Han® Q 2/0 Male
Type of cable Copper cable (round)
Features TC-ER cable
Cable length 5 m
Core structure 2x 4 mm²
Type of current DC
Material (cable) PVC
Colour (cable) Black
Packaging size 2
Country of origin Romania
European customs tariff number 85444290
GTIN 5713140276376
ETIM EC002587
eCl@ss 27060327 Assembled power cable
Anterior
Siguiente