Han® ORV3 Power Bridge, Star Config.
Artículo Nº: 09 93 000 6250
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han® ORV3 Power Bridge, Star Config.
Artículo Nº: 09 93 000 6250
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie | Han® ORV3 power |
Tipo de accesorio | Puente de contacto |
Descripción del accesorio | Configuración n.º 01 |
Corriente nominal | 32 A |
---|---|
Voltaje nominal | 480 V AC |
380 V DC | |
Tensión de choque nominal | 6 kV |
Nivel de contaminación | 3 |
Resistencia de contacto | ≤ 3 mΩ |
Temperatura de limitación | -5 ... +45 °C |
Ciclos de conexión | ≥ 100 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP20 |
Anterior
Siguiente