Han-Modular Guard, green
Artículo Nº: 09 14 000 9995
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han-Modular Guard, green
Artículo Nº: 09 14 000 9995
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of accessory | Guide element |
Description of the accessory | Han-Modular® Guard |
for Han-Modular® hinged frames |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
---|
Material (accessories) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Colour (accessories) | Green |
Material flammability class acc. to UL 94 | V-0 |
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
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 1.22 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140194793 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Anterior
Siguiente