Han-Modular Flexbox single locking
Artículo Nº: 09 14 000 8021
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han-Modular Flexbox single locking
Artículo Nº: 09 14 000 8021
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | Locking element |
Description of the accessory | Single |
Material (locking) | Polyamide (PA) |
---|---|
Fibre-glass reinforced | |
Colour (locking) | RAL 9005 (jet black) |
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
Requirement set with Hazard Levels | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 28.68 g |
Country of origin | China |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140191006 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Anterior
Siguiente