Han-Mod RJ45 IDC cable jack 8P AWG 24-22
Artículo Nº: 09 14 545 1562
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han-Mod RJ45 IDC cable jack 8P AWG 24-22
Artículo Nº: 09 14 545 1562
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Inserts |
---|---|
Element | Data connectors |
Specification | Han® RJ45 cable jack |
Termination method | IDC termination |
---|---|
Gender | Female |
Number of contacts | 8 |
Conductor cross-section [AWG] | AWG 24 ... AWG 22 |
---|---|
Wire outer diameter | 1.7 mm |
Transmission characteristics | Cat. 6A Class EA up to 500 MHz |
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limiting temperature | -40 ... +70 °C |
Mating cycles | ≥ 500 |
Cable diameter | 5 ... 9 mm |
Material (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Material (shielding) | Zinc die-cast, nickel-plated |
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
Specifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Approvals | DNV GL |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 20 g |
Country of origin | Latvia |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140021587 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Anterior
Siguiente