Han MOD KOAXIALKONTAKTBUCHSE
Artículo Nº: 09 14 000 6215
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han MOD KOAXIALKONTAKTBUCHSE
Artículo Nº: 09 14 000 6215
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Contacts |
---|---|
Type of contact | Coaxial contact |
Description of the contact | for cables RG 58 |
Termination method | Solder / solder termination |
---|---|
Manufacturing process | Turned contacts |
Rated current | ≤ 1.5 A |
---|---|
Impedance | 50 Ω |
Material (contacts) | Copper alloy |
---|---|
Surface (contacts) | Gold plated |
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
ECHA SCIP number | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Nickel |
Specifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 3.067 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140018358 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Siguiente