Han M12 D-cod 4-pol f - RJ45 PUR 5m
Artículo Nº: 09 48 C3C 6004 050
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han M12 D-cod 4-pol f - RJ45 PUR 5m
Artículo Nº: 09 48 C3C 6004 050
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
RJ45 | |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado por ambos lados |
Conector 1 | Módulo Han® M12 |
Hembra Recto | |
Conector 2 | RJ45 Gigalink |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 5 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estructura de núcleo | 4x AWG 22/7 |
Blindaje | apantallado |
Codificación | codificación D |
Anterior
Siguiente