Han Hood Link 16B
Artículo Nº: 09 30 016 9901
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han Hood Link 16B
Artículo Nº: 09 30 016 9901
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | Locking element |
Description of the accessory | for hoods |
Size | 16 B |
---|
Limiting temperature | -40 ... +85 °C |
---|---|
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP65 locked condition |
Colour (hood/housing) | Black |
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
Packaging size | 2 |
---|---|
Net weight | 50 g |
Country of origin | Italy |
European customs tariff number | 40169300 |
GTIN | 5713140046573 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Anterior
Siguiente