Han F+B cover-HTE blue
Artículo Nº: 09 15 513 5411
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han F+B cover-HTE blue
Artículo Nº: 09 15 513 5411
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie | Han® F+B |
Tipo de accesorio | Tapa de protección |
Descripción del accesorio | para capotas |
Tipo de bloqueo | Bloqueo a tornillo |
---|---|
Detalles | Limpieza: para limpieza con lanzas de alta presión, se recomienda una distancia de limpieza de > 30 cm a fin de evitar daños mecánicos en las partes exteriores del conector. |
Protección contra tirones:Se necesita una protección contra tirones adecuada para que el conector F+B pueda soportar el esfuerzo causado, por ejemplo, por la limpieza diaria de la maquinaria. La norma DIN VDE 0100-520: 2013-06 establece la protección contra tirones para un conector según el diámetro exterior del cable. |
Anterior
Siguiente