Han 6 HsB UL2237 top entry 2-Lever 2,0m
Artículo Nº: 20 87 144 3001 200
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 6 HsB UL2237 top entry 2-Lever 2,0m
Artículo Nº: 20 87 144 3001 200
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | Han® HsB |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado por ambos lados |
Conector 1 | Han® 6 HsB Macho |
Capota | |
Entrada superior | |
Conector 2 | Han® 6 HsB Hembra |
Capota | |
Entrada superior | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 2 m |
---|---|
Número de núcleos | 6 |
Estructura de núcleo | 6x AWG 12 |
Anterior
Siguiente