Han 3A HMC-Base angled-M20
Artículo Nº: 19 20 203 1160
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 3A HMC-Base angled-M20
Artículo Nº: 19 20 203 1160
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Capotas/bases |
---|---|
Serie de capotas/bases | Han® HMC |
Tipo de capota/base | Base para atornillar |
Descripción de capota/base | Acodado |
Tamaño | 3 A |
---|---|
Número de entradas de cable | 1 |
Entrada de cable | 1x M20 |
Tipo de bloqueo | Enclave único |
Campo de aplicación | Capotas y bases especiales para un gran número de ciclos de conexión |
Detalles | Las bases Han® 3 A HMC solo podrán combinarse con bases de la gama Han® 3 A HMC. |
Anterior
Siguiente