Han 24EMC/B-HSE-M25 (HT)
Artículo Nº: 19 62 824 1521
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 24EMC/B-HSE-M25 (HT)
Artículo Nº: 19 62 824 1521
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Hoods/Housings |
---|---|
Series of hoods/housings | Han® EMC/B |
Han® High Temp | |
Type of hood/housing | Hood |
Type | Low construction |
Size | 24 B |
---|---|
Version | Side entry |
Cable entry | 1x M25 |
Locking type | Double locking lever |
Field of application | Hoods/Housings for higher EMC requirements |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
---|---|
-40 ... +200 °C With Han® High Temp components | |
Note on the limiting temperature | For use as a connector according to IEC 61984. |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP65 |
IP66 | |
Type rating acc. to UL 50 / UL 50E | 4 |
12 |
Material (hood/housing) | Aluminium die-cast |
---|---|
Surface (hood/housing) | Uncoated |
Colour (hood/housing) | Unpainted |
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
Approvals | CE |
DNV GL |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 237.6 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140133167 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Anterior
Siguiente