Han 24 HPR EasyCon Mounting Panel long
Artículo Nº: 09 40 000 9925
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 24 HPR EasyCon Mounting Panel long
Artículo Nº: 09 40 000 9925
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series of hoods/housings | Han® HPR EasyCon |
Type of accessory | Mounting panel |
Description of the accessory | Long version |
for hoods | |
for surface mounted housings |
Size | 24 HPR |
---|---|
Pack contents | 6x M6 screw |
6x washer SK S6 |
Tightening torque | 6 Nm Fixing screws M6 |
---|
Material (accessories) | Stainless steel |
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
California Proposition 65 substances | Nickel |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 400 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140056916 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Anterior
Siguiente