Han 24 E UL2237 side entry 2-Lever 2,0m
Artículo Nº: 20 87 146 1302 200
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 24 E UL2237 side entry 2-Lever 2,0m
Artículo Nº: 20 87 146 1302 200
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | System cabling |
---|---|
Series | Han E® |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | Han E® Male |
Hood | |
Connector 2 | Han E® Female |
Hood | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 2 m |
---|---|
Number of cores | 24 |
Core structure | 24x AWG 16 |
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
Nickel | |
Naphthalene |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 2,291 g |
Country of origin | USA |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140262065 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente