Han 1A CA M12-X-cod. +latch m/m PVC 7.5m
Artículo Nº: 33 50 525 2808 075
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 1A CA M12-X-cod. +latch m/m PVC 7.5m
Artículo Nº: 33 50 525 2808 075
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | System cabling |
---|---|
Series | Han® 1A |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | Han® 1A |
Connector 2 | Han® 1A |
Cable length | 7.5 m |
---|---|
Number of cores | 8 |
Core structure | 4x 2x AWG 26/7 |
Coding | X-coding |
Locking type | Snap-in latches |
Details | Not be coupled or decoupled under electrical load. |
Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician. |
Transmission characteristics | Cat. 6A Class EA up to 500 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limiting temperature | -20 ... +80 °C unmoved |
-20 ... +80 °C moved |
Material (cable) | PVC |
---|---|
Colour (cable) | Yellow |
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
Nickel |
Specifications | EN 50173-1 |
---|---|
IEC 60332-1-2 |
Packaging size | 1 |
---|---|
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140244320 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Anterior
Siguiente