FO CABLE-SM-2CH.-20M,RING
Artículo Nº: 33 58 751 0200 002
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
FO CABLE-SM-2CH.-20M,RING
Artículo Nº: 33 58 751 0200 002
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | System cabling |
---|---|
Element | Bulk cables |
Specification | Not assembled |
Type of cable | FO cable |
Description of the cable | Singlemode |
Cable length | 20 m |
---|---|
Core structure | 9 / 125 µm |
Cable diameter | 6.5 mm |
---|
Material (cable) | PUR (polyurethane) |
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
Net weight | 720 g |
Net weight | 36 g/m |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85447000 |
GTIN | 5713140273931 |
ETIM | EC000034 |
eCl@ss | 27061803 Fiber optic cable |
Anterior
Siguiente