FO CABLE ASSY-2M-2xPP SCRJ MM POF
Artículo Nº: 33 53 211 0020 001
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
FO CABLE ASSY-2M-2xPP SCRJ MM POF
Artículo Nº: 33 53 211 0020 001
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Connector 1 | Han PushPull SCRJ POF Plastic Mostrar detalles |
---|---|
Connector 2 | Han PushPull SCRJ POF Plastic Mostrar detalles |
Category | System cabling |
---|---|
Series | Han® PushPull (V14) |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | Han® PushPull (V14) Thermoplastic |
SCRJ duplex POF | |
Connector 2 | Han® PushPull (V14) Thermoplastic |
SCRJ duplex POF | |
Type of cable | FO cable |
Description of the cable | Multimode |
Cable length | 2 m |
---|---|
Core structure | 980 / 1000 µm |
Cable diameter | 8 mm |
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
California Proposition 65 substances | Not contained |
Specifications | IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14) |
---|---|
PROFINET | Yes |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 1 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85447000 |
GTIN | 5713140150775 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente