FO CABLE ASSY-1M-1xSCRJ MM POF
Artículo Nº: 33 02 111 0010 001
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
FO CABLE ASSY-1M-1xSCRJ MM POF
Artículo Nº: 33 02 111 0010 001
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
Specification | Pre-assembled on one side |
Connector 1 | SCRJ duplex POF |
Type of cable | FO cable |
Description of the cable | Multimode |
Cable length | 1 m |
---|---|
Core structure | 980 / 1000 µm |
Cable diameter | 8 mm |
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
California Proposition 65 substances | Antimony trioxide |
Lead | |
Nickel |
PROFINET | Yes |
---|
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 79.5 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85447000 |
GTIN | 5713140150010 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente