Dual USB Charger 24V/5V 1x2,4A 1x3,0A
Artículo Nº: 61 06 000 3190 00
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Dual USB Charger 24V/5V 1x2,4A 1x3,0A
Artículo Nº: 61 06 000 3190 00
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Connectors |
---|---|
Series | har-port |
Element | Charging set |
Specification | USB |
Connection type | Type A jack |
---|---|
Type C jack | |
Fixing | Screwable in cover plates |
Output current | 2.4 A Type A |
---|---|
3 A Type C | |
Input voltage | 15 ... 31.2 V DC |
Output voltage | 5 V DC ±0,25 |
Operating temperature | -40 ... +70 °C |
Storage temperature | -40 ... +80 °C |
Mating cycles | ≥ 1,500 |
≥ 10,000 | |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP20 |
Material (hood/housing) | Polyamide (PA) |
---|---|
Colour (hood/housing) | Black |
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
Specifications | EN 50155 |
---|---|
EN 61373 | |
EN 60077-1 | |
EN 45545-2 | |
EN 60068-2 | |
EN 50121-3-2 | |
EN 61000-6-3 | |
EN 61000-6-4 | |
EBA EMV06 | |
Approvals | DNV GL |
Packaging size | 25 |
---|---|
Net weight | 26.35 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85369095 |
GTIN | 5713140321502 |
eCl@ss | 27060304 Appliance cord (data cable) |
Anterior
Siguiente