Data module (SUB-D9; SUB-D25, f-m)
Artículo Nº: 39 50 003 0040
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Data module (SUB-D9; SUB-D25, f-m)
Artículo Nº: 39 50 003 0040
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Sockets |
---|---|
Series of hoods/housings | Han-Port® |
Element | Data connectors |
Specification | Without shielding plate |
D-Sub 1 (9 poles) female/male gender changer | |
D-Sub 3 (25 poles) female/male gender changer |
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
ECHA SCIP number | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 77.29 g |
Country of origin | Czechia |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140155107 |
ETIM | EC002620 |
eCl@ss | 27182890 Elements for switching cabinet, housing, rack (unspecified) |
Anterior
Siguiente