D Sub side entry metal hood25 pole_cable
Artículo Nº: 09 67 025 0338
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
D Sub side entry metal hood25 pole_cable
Artículo Nº: 09 67 025 0338
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Hoods/Housings |
---|---|
Series of hoods/housings | D-Sub |
Type of hood/housing | Shell housing |
Description of hood/housing | Cover can be screwed on |
Size | D-Sub 3 |
---|---|
Version | Side entry |
Number of cable entries | 1 |
Cable entry | 1x |
Cable fixing | Cable clamp |
Tension relief ≤ 9.7 mm | |
Locking type | Hexagonal screw Thread 4-40 UNC |
2 parts | Yes |
Separable | Yes |
Tightening torque | 0.4 Nm Locking screw |
---|---|
0.4 Nm cover screw | |
0.4 Nm Cable clamp screw | |
Ambient temperature | -55 ... +125 °C |
Cable diameter | 3 ... 15 mm |
Material (hood/housing) | Metal |
---|---|
Length | 47.5 mm |
Width | 53.7 mm |
Height | 15.2 mm |
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
ECHA SCIP number | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Nickel |
UL / CSA |
---|
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 75.6 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140091283 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Anterior
Siguiente