D SUB MA 9 pole metallized plastic dust
Artículo Nº: 09 67 009 0615
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
D SUB MA 9 pole metallized plastic dust
Artículo Nº: 09 67 009 0615
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series | D-Sub |
Type of accessory | Protection cover |
Description of the accessory | for male connectors |
With chain |
Size | D-Sub 1 |
---|
Limiting temperature | -40 ... +85 °C |
---|
Material (accessories) | Plastic, metallised |
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
ECHA SCIP number | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Nickel |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 4.6 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 39235090 |
GTIN | 5713140089389 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Anterior
Siguiente