Calotte red
Artículo Nº: 09 45 453 1610
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Calotte red
Artículo Nº: 09 45 453 1610
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Operator interfaces |
---|---|
Series | har-light |
Type of accessory | Calotte |
Diameter of the mounting hole | 22.3 mm |
---|
Colour (accessories) | Red |
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
California Proposition 65 substances | Not contained |
Fire protection on railway vehicles | EN 45545-2 (2020-08) |
Requirement set with Hazard Levels | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 0.56 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140449473 |
ETIM | EC001072 |
Anterior
Siguiente