Cable SUB-D9,f-m; 2 m
Artículo Nº: 39 50 903 0020
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Cable SUB-D9,f-m; 2 m
Artículo Nº: 39 50 903 0020
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | System cabling |
---|---|
Series | D-Sub |
Identification | Standard |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | D-Sub Standard |
Male | |
With plastic hood | |
Connector 2 | D-Sub Standard |
Female | |
With plastic hood | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 2 m |
---|---|
Number of cores | 9 |
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
Net weight | 120 g |
Country of origin | China |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140155169 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060307 Bus cable |
Anterior
Siguiente