CTO VALVLA NEUM. HEMBRA 1,6MM
Artículo Nº: 09 14 000 6256
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
CTO VALVLA NEUM. HEMBRA 1,6MM
Artículo Nº: 09 14 000 6256
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Contacts |
---|---|
Type of contact | Pneumatic contact |
Description of the contact | With shut-off Polypropylen Straight |
Gender | Female |
---|---|
Manufacturing process | Turned contacts |
Limiting temperature | -40 ... +80 °C |
---|---|
Operating pressure | ≤ 8 bar |
Tube inner diameter | 1.6 mm |
Material (contacts) | Delrin acetal |
---|---|
Material (seal) | Buna-N |
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
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 0.7 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 39269097 |
GTIN | 5713140018402 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Siguiente