CTO HEMBRA HSC CRIMP CABLE 6MM
Artículo Nº: 09 32 000 6208
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
CTO HEMBRA HSC CRIMP CABLE 6MM
Artículo Nº: 09 32 000 6208
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Contacts |
---|---|
Series | Han® C |
Type of contact | Crimp contact |
Gender | Female |
---|---|
Manufacturing process | Turned contacts |
Conductor cross-section | 6 mm² |
---|---|
Conductor cross-section [AWG] | AWG 10 |
Rated current | ≤ 40 A |
Contact resistance | ≤ 1 mΩ |
Stripping length | 9.5 mm |
Mating cycles | ≥ 500 |
Material (contacts) | Copper alloy |
---|---|
Surface (contacts) | Silver plated |
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
ECHA SCIP number | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Specifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Packaging size | 25 |
---|---|
Net weight | 1.8 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140909052 |
5713140909069 | |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Siguiente