CAPERUZA 15V. A TORNILLO
Artículo Nº: 09 67 015 0424
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
CAPERUZA 15V. A TORNILLO
Artículo Nº: 09 67 015 0424
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Hoods/Housings |
---|---|
Series of hoods/housings | D-Sub |
Type of hood/housing | Shell housing |
Description of hood/housing | Cover lockable |
Size | D-Sub 2 |
---|---|
Version | Top entry |
Number of cable entries | 1 |
Cable entry | 1x |
Cable fixing | Cable clamp |
Tension relief Optional | |
Locking type | Knurled screw Thread 4-40 UNC |
2 parts | No |
Separable | Yes |
Tightening torque | 0.4 Nm Locking screw |
---|---|
0.4 Nm Cable clamp screw | |
Ambient temperature | -55 ... +110 °C |
Cable diameter | 11.5 mm |
Material (hood/housing) | Thermoplastic |
---|---|
Colour (hood/housing) | Black |
Length | 40 mm |
Width | 34 mm |
Height | 15 mm |
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
California Proposition 65 substances | Nickel |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 14 g |
Country of origin | Sweden |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140090347 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Anterior
Siguiente