Charging cable Type2 VDE 20A 3ph
Artículo Nº: 88 03 500 0000 00A1
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Charging cable Type2 VDE 20A 3ph
Artículo Nº: 88 03 500 0000 00A1
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Elemento | Cable de carga |
---|---|
Especificaciones | Cable recto |
Modo de carga | Mode 3 |
Conector 1 | Tipo 2 |
Hembra (Lado del vehículo) | |
Conector 2 | No montado |
Corte romo |
Longitud de cable | 5 m |
---|---|
Estructura de núcleo | 5x 2,5 mm² + 0,5 mm² |
Método de terminación | Terminación de engaste |
no separable | |
Número de fases | 3 |
Número de contactos | 7 |
Numero de contactos de señal | 2 |
Numero de contactos de potencia | 5 |
Configuración de contacto | Signal: CP, PP |
Power: L1, L2, L3, N, PE | |
Detalles | También disponible con el logotipo específico del cliente a petición. |
Anterior
Siguiente