Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5
Artículo Nº: 61 03 000 0166
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5
Artículo Nº: 61 03 000 0166
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie | D-Sub |
Tipo de accesorio | Brida de engaste |
Descripción del accesorio | D-Sub 1 ... 4 |
Temperatura ambiente | -20 ... +90 °C |
---|---|
Diámetro interior | 5,5 mm |
Diámetro exterior | 6,5 mm |
Anterior
Siguiente