Han PP Power L cover device IP65
Artículo Nº: 09 35 004 5402
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han PP Power L cover device IP65
Artículo Nº: 09 35 004 5402
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series | Han® PushPull (V14) |
Identification | Power L |
Type of accessory | Protection cover |
Description of the accessory | for device side |
With fixing cord |
Mating cycles | ≥ 100 |
---|---|
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
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
Net weight | 8.164 g |
Country of origin | Vietnam |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140235861 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Anterior
Siguiente