C. Cable Mode3Typ1/2 32A 3xAWG10 VDE 5m
Artículo Nº: 08 91 409 0202 A0
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
C. Cable Mode3Typ1/2 32A 3xAWG10 VDE 5m
Artículo Nº: 08 91 409 0202 A0
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Elemento | Cable de carga |
---|---|
Especificaciones | Cable recto |
Modo de carga | Mode 3 |
Conector 1 | Tipo 1 |
Hembra (Lado del vehículo) | |
Conector 2 | Tipo 2 |
Macho (lado de la infraestructura) |
Longitud de cable | 5 m |
---|---|
Estructura de núcleo | 3x 6 mm² + 0,5 mm² |
Método de terminación | Terminación de engaste |
no separable | |
Número de fases | 1 |
Número de contactos | 5 |
Numero de contactos de señal | 2 |
Numero de contactos de potencia | 3 |
Configuración de contacto | Signal: CP, PP |
Power: L1, N, PE | |
Detalles | También disponible con el logotipo específico del cliente a petición. |
Anterior
Siguiente