Renovación del equipo ferroviario por Porterbrook, con interfaces de datos de alta velocidad Han
El alcance de la comunicación por cable en los vehículos ferroviarios es cada vez mayor. Durante el viaje, los viajeros utilizan WLAN. Los sistemas de información a los pasajeros ofrecen a los usuarios cada vez más información, por ejemplo, sobre la ruta, las estaciones más cercanas, el tiempo y mucho más. Además, las cámaras aumentan el flujo de datos que vigilan los trenes, las vías y los andenes.
Para hacer posible la comunicación necesaria, los trenes y automotores necesitan una infraestructura de red eficiente. Por ello, los vehículos ferroviarios están equipados en su interior con los cables de red adecuados. El flujo de datos entre los vehículos se transmite mediante cables que, en sus extremos, tienen conectores
Escasez de espacio en vehículos ferroviarios
En los vehículos ferroviarios, donde el espacio es escaso, Por lo tanto, es importante que HARTING ofrezca conectores plug & play para la transmisión de datos, energía y señales que ocupen el menor espacio posible. No obstante, los conectores deben estar rodeados de robustas capotas y carcasas y, al igual que los cables, apantallados contra las interferencias electromagnéticas (CEM).
Los módulos Han® Megabit y Han® Gigabit forman parte de la cartera de productos de HARTING para obtener las máximas velocidades de transmisión de datos en un espacio limitado. Estos módulos permiten una transmisión protegida por un blindaje de 360 grados en un conector modular. Alojados en grandes capotas o carcasas para uso en exteriores, alcanzan las mayores velocidades de transmisión de datos y potencia por unidad de espacio.
En la carcasa Han® 34 HPR caben hasta 12 módulos Han-Modular®. Las siglas HPR que dan nombre a esta serie significan High Pressure Railway (alta presión para ferrocarriles). Fabricados en aluminio fundido a presión, estos capós y carcasas cumplen todos los requisitos del sector ferroviario. Cuentan con una protección especial contra corrosión, impactos y vibraciones que ofrece la máxima estanqueidad (IP 68 / 69K) y cumple los requisitos de resistencia al fuego de conformidad con la norma EN 45545-3.
Renovación del equipo ferroviario por Porterbrook, con interfaces de datos de alta velocidad Han
Ampliar las redes de datos con Porterbrook
El mejor ejemplo de expansión con éxito de las redes de datos en el sector ferroviario es el proyecto Porterbrook, en Inglaterra. Porterbrook alquila vehículos ferroviarios a compañías del sector. Para estas empresas, un factor importante a la hora de alquilar vagones y/o automotores es que estén equipados con un cableado Ethernet moderno y potente. HARTING apoya la red Ethernet de gran ancho de banda con módulos Han® Gigabit apantallados EMC, carcasas de cables de puente y conjuntos de cables Cat 7.
Como fabricante de conectores industriales, HARTING concede especial importancia a las soluciones robustas y duraderas. Además, las interfaces Han® deben permitir un manejo fácil y seguro, utilizando, por ejemplo, opciones de codificación. Finalmente, la correspondiente solución de cableado debe formar parte de un concepto global, es decir, los conectores de transmisión de datos se deben considerar parte de la infraestructura general de datos del vehículo ferroviario.
El concepto de HARTING permite una integración sin problemas de sistemas electrónicos como pantallas, cámaras de vigilancia (equipadas, por ejemplo, con conectores circulares M12) y sensores.
Sus ventajas de un vistazo:
Interfaces potentes para transmisión de datos a alta velocidad
Solución robusta y duradera
Transmisión eficaz de imágenes de alta resolución procedentes de cámaras
Transmisión de datos blindada opcional (CEM)
"Nuestro requisito era proporcionar Ethernet de alto rendimiento. El punto crítico consistía en conectar 2 ejes troncales de 10 Gbit que utilizaban redes con topología en anillo a un cable de empalme y a otro entorno con espacio limitado. El bastidor Han-Modular®, combinado con los módulos de transmisión de datos y el conector M12, representan la solución ideal para esta aplicación”.
Shane Duffy
Head of Refranchising at Porterbrook