Mercados
Numerosas empresas de la industria automovilística y de proveedores, así como de muchos otros sectores industriales, confían en el excelente rendimiento y la fiabilidad de los sistemas electromagnéticos de HARTING Automotive.
Sector de automoción
En los automóviles, HARTING Automotive está representada en una amplia variedad de aplicaciones con sus sistemas de solenoides: sistemas de dirección, circuitos o tecnología de bloqueo y seguridad son solo algunos de los numerosos elementos que deben funcionar de forma segura y fiable en los vehículos. Por ello, las empresas de los sectores de la automoción y de los proveedores confían en los productos de calidad de HARTING Automotive.
1 - Suspensión neumática: Ofrecemos conjuntos de cables personalizados, como mazos de cables completos, para nuestras soluciones personalizadas.
2 - Calefacción del salón: Ofrecemos conjuntos de cables personalizados, como mazos de cables completos, para nuestras soluciones personalizadas.
3 - Ajuste automático de los asientos: Dos personas que utilicen el mismo vehículo pueden encontrar inmediatamente la posición de asiento ideal para cada una de ellas: gracias a nuestros imanes, el asiento queda siempre bloqueado en una posición guardada.
4 - Reposacabezas activo antichoque: Se utilizan electroimanes reversibles con función de disparo para la protección contra golpes. Cuando se utilizan en los reposacabezas anticolisión, ayudan a mejorar la seguridad de los ocupantes y reducen el riesgo de lesiones.
5 - Bloqueo de la selección de marchas: En el caso de los cambios automáticos, nuestros imanes contribuyen a mejorar la seguridad al permitir una función de bloqueo de la selección de marchas. De esta manera se evitan operaciones incorrectas.
6 - Cerradura de la guantera: Gracias a su fiable cierre de la guantera, nuestros imanes garantizan la seguridad y protegen contra las sorpresas desagradables.
7 - Panel táctil: Los modernos paneles táctiles para consolas de automoción tienen respuesta táctil para mejorar la usabilidad y la facilidad de uso. Nuestros imanes también son responsables de esta función.
8 - Ajustes del volante: Algunos volantes pueden ajustarse en altura y longitud para garantizar una posición confortable en el asiento. Nuestros imanes ayudan al conductor a situar el volante según sus necesidades y a fijarlo en esta posición.
9 - Bloqueo de extracción de la llave de contacto: En el interruptor de encendido, nuestros imanes mejoran la seguridad al evitar operaciones incorrectas. Impiden la extracción involuntaria de la llave del vehículo del interruptor de encendido durante la conducción.
10 - Bloqueo de aparcamiento: Pisar el freno y, a continuación, liberar el bloqueo de estacionamiento: en el caso de los cambios automáticos, nuestros imanes evitan los errores de funcionamiento. De esta manera se garantiza mayor seguridad y una extraordinaria facilidad de uso.
11 - Sistemas de amortiguación para soportes de motor: En los montajes de motor conmutables, nuestros electroimanes aportan un mayor confort de conducción, así como una mejora de las características de vibración y acústicas.
12 - Bloqueo del cable de carga: Ofrecemos conjuntos de cables personalizados, como mazos de cables completos, para nuestras soluciones personalizadas.
Más sectores
Nuestros productos y soluciones de actuadores personalizados también encuentran demanda en otros sectores. Nuestros sistemas de solenoides son los productos predilectos cuando se requiere separación, elevación o bloqueo. Su tamaño extremadamente compacto los convierte en la solución idónea para aplicaciones en los espacios más reducidos. Los solenoides se caracterizan por sus breves tiempos de conmutación. Su alta calidad garantiza una larga vida útil.
1 - Electrodomésticos: Nuestros sistemas magnéticos desempeñan diversas funciones en lavadoras y lavavajillas. Estas funciones comprenden desde la desconexión del suministro de agua en caso de avería hasta el bloqueo de la puerta y la dosificación del detergente.
2 - Interruptores automáticos para la instalación en edificios: Los disyuntores son indispensables para la instalación en edificios. Nuestros imanes proporcionan un soporte fiable para esta funcionalidad.
3 - Sistemas de acceso: Las aplicaciones más importantes de nuestros productos son las cerraduras de puertas y los sistemas de acceso, apertura y cierre de puertas. La apertura y el cierre fiables de estos sistemas de acceso se garantizan mediante funciones magnéticas clásicas como retención, conmutación, activación y bloqueo.
4 - Cajeros automáticos: Al depositar y retirar dinero en los cajeros automáticos, nuestros sistemas de imanes ayudan a garantizar la correcta clasificación de los billetes.
5 - Sistemas de clasificación de cartas y paquetes: Para la clasificación de cartas y paquetes resulta necesario controlar los puntos de conmutación. Esta es una tarea de la que se encargan de forma fiable nuestros sistemas magnéticos.
6 - Pesaje de materias primas: El pesaje de las materias primas se controla mediante la función de bloqueo del imán.
7 - Mecanismo de bloqueo para máquinas envasadoras: La funcionalidad clásica de los imanes se utiliza para implementar mecanismos de bloqueo en las máquinas de envasado.
8 - Sistemas de clasificación en prensas de comprimidos: La zona de clasificación dentro de las prensas de comprimidos es otra tarea a la que contribuyen nuestros imanes.
9 - Armarios eléctricos: Nuestros sistemas magnéticos garantizan la seguridad en equipos de aparamenta de media tensión, switches posicionales de seguridad y switches de protección de motores. Sirven para asegurar la desconexión de los aparatos eléctricos en caso de avería y para garantizar la interrupción de la tensión cuando los resguardos de protección no están cerrados.
¿Desea obtener más información? Contáctenos:
¿Tiene alguna pregunta o desea obtener más información sobre los sistemas de solenoide de HARTING Automotive? Estaremos encantados de ayudarle