ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A PVC 1.0m
Artículo Nº: 33 48 314 7805 010
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A PVC 1.0m
Artículo Nº: 33 48 314 7805 010
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | ix PP IP20 Type A OM IDC straight Mostrar detalles |
Connector 2 | DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | HARTING ix Industrial® |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado por ambos lados |
Conector 1 | HARTING ix Industrial® PushPull IP20 |
Tipo A | |
Sobremoldeado | |
Terminación IDC | |
Conector 2 | HARTING DualBoot RJ45 |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 1 m |
---|---|
Número de núcleos | 8 |
Estructura de núcleo | 4x 2x AWG 26/7 |
Número de contactos | 8 |
Anterior
Siguiente