Screw Driver Set Slimline
Artículo Nº: 09 99 000 0844
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Screw Driver Set Slimline
Artículo Nº: 09 99 000 0844
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Herramientas |
---|---|
Tipo de herramienta | Juego de destornilladores Slimline |
Descripción de la herramienta | Cuchilla aislada para montaje delgado |
Contenidos del paquete | Destornillador Phillips PH1 x 80 mm |
---|---|
Destornillador Phillips PH2 x 100 mm | |
Destornillador de punta fina 3,5 x 100 mm | |
Destornillador de punta fina 4,0 x 100 mm | |
Destornillador de punta fina 5,5 x 125 mm | |
Destornillador de punta fina 6,5 x 150 mm |
Anterior
Siguiente