RJI cord 4xAWG22/7 stra.,1xIP20 90°; 15m
Artículo Nº: 09 47 040 0035
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
RJI cord 4xAWG22/7 stra.,1xIP20 90°; 15m
Artículo Nº: 09 47 040 0035
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 90° Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | HARTING RJ Industrial® |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado en un lado |
Conector 1 | HARTING RJ Industrial® |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Descripción del cable | Acodado en la parte inferior |
Longitud de cable | 15 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estructura de núcleo | 4x AWG 22/7 |
Anterior
Siguiente