Solicitar muestra exprés gratuita
Producto no disponible actualmente
Por favor, elija una muestra alternativa que sea muy similar.
No disponible |
---|
Propiedades del material | ||
---|---|---|
China RoHS | e | e |
Estado ELV | conforme | conforme |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido | No incluido |
Sustancias de la California Proposition 65 | Sí | Sí |
RoHS | conforme | conforme |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido | No incluido |
Datos comerciales | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Peso neto | 4 g | |
GTIN | 5713140224384 | 5713140061491 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 | 85366990 |
País de origen | Taiwán | Taiwán |
Tamaño del embalaje | 1 | 120 |
Identificación | ||
Categoría | Conectores | Conectores |
Elemento | Hembra | Hembra |
Especificaciones | RJ45|Acodado | RJ45|Acodado |
Serie | HARTING RJ Industrial@ | HARTING RJ Industrial@ |
Versión | ||
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
Número de contactos | 8 | 8 |
Contenidos del paquete | Bandeja | Bandeja |
Método de terminación | Terminación de soldadura por reflujo (SMT) | Terminación de soldadura por reflujo (SMT) |
Características técnicas | ||
Tasa de bits | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s |
Características de transmisión | Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz | Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz |
Ciclos de conexión | ≥ 750 | ≥ 750 |
Corriente nominal | 1,5 A | 1,5 A |
Temperatura de limitación | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
Grado de protección según IEC 60529 | IP20 | IP20 |
Especificaciones y homologaciones | ||
UL / CSA | UL 1977 DUXR2.E254191|CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191 | UL 1977 DUXR2.E254191|CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191 |
Certificaciones | DNV GL | DNV GL |