PPv14 RJ45 met PN Tp B 22/7 PVC out 10m
Artículo Nº: 09 47 565 6102
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
PPv14 RJ45 met PN Tp B 22/7 PVC out 10m
Artículo Nº: 09 47 565 6102
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC outdoor Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | Han PP metal V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC Mostrar detalles |
Connector 2 | Han PP metal V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | RJ45 |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado por ambos lados |
Conector 1 | Han® PushPull (V14) Metálicos |
Conector 2 | Han® PushPull (V14) Metálicos |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 10 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estructura de núcleo | 4x AWG 22/7 |
Anterior
Siguiente