Solicitar muestra exprés gratuita
Producto no disponible actualmente
Por favor, elija una muestra alternativa que sea muy similar.
Propiedades del material | ||
---|---|---|
China RoHS | e | e |
Estado ELV | conforme | conforme |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido | No incluido |
RoHS | conforme | conforme |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido | No incluido |
Superficie (contactos) | Au sobre Ni Lado de acoplamiento|Sn sobre Ni Lado de terminación | Au sobre Ni Lado de acoplamiento|Sn sobre Ni Lado de terminación |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 | V-0 |
Datos comerciales | ||
eCl@ss | 27.440.205,00 | 27.440.205,00 |
Peso neto | 6,5 g | 5,18 g |
GTIN | 5713140053663 | 5713140223974 |
ETIM | EC000438 | EC000438 |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 | 85366990 |
País de origen | Japón | Japón |
Tamaño del embalaje | 360 | 1 |
Identificación | ||
Identificación | RJ45 | RJ45 |
Categoría | Conectores | Conectores |
Características | Mecanismo de bloqueo intuitivo | Mecanismo de bloqueo intuitivo |
Elemento | Hembra | Hembra |
Especificaciones | Acodado|Con resorte de contacto | Acodado|Con resorte de contacto |
Serie | Han@ PushPull (V14) | Han@ PushPull (V14) |
Versión | ||
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
Contenidos del paquete | Bandeja | Bandeja |
Método de terminación | Terminación de soldadura por ondas | Terminación de soldadura por ondas |
Características técnicas | ||
Tasa de bits | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s| 5 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s| 5 Gbit/s |
Características de transmisión | Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz | Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz |
Ciclos de conexión | ≥ 750 | ≥ 750 |
Voltaje nominal | 50 V | 50 V |
Corriente nominal | 1,75 A | 1,75 A |
Temperatura de limitación | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
Especificaciones y homologaciones | ||
Certificaciones | DNV GL | DNV GL |
PROFINET | Sí | Sí |
Especificaciones | IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)|IEC 60603-7 Cara de acoplamiento | IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)|IEC 60603-7 Cara de acoplamiento |