MPP T1 - T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 30m
Artículo Nº: 33 28 280 2002 300
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
MPP T1 - T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 30m
Artículo Nº: 33 28 280 2002 300
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | MPP T1 Industrial plug male IP67 overm Mostrar detalles |
Connector 2 | T1 Industrial plug male IP20 overm Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | HARTING T1 Industrial |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado por ambos lados |
Conector 1 | HARTING Mini PushPull T1 Industrial |
Sobremoldeado | |
Conector 2 | HARTING T1 Industrial |
Sobremoldeado | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Descripción del cable | Sin halógenos |
Resistente al aceite | |
Retardante de llama |
Longitud de cable | 30 m |
---|---|
Número de núcleos | 2 |
Estructura de núcleo | 1x 2x AWG 22/7 |
Número de contactos | 2 |
Anterior
Siguiente